0

Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) y alimentación eléctrica USB de 2 elementos Tipo A / tipo C

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
2459 01
4010337076223
1
02
blanco brillante
2459 03
4010337076179
1
02
blanco mate
2459 27
4010337076186
1
02
antracita
2459 28
4010337076285
1
02
color aluminio
2459 26
4010337076193
1
02
negro mate
2459 005
4010337076209
1
02
gris mate
2459 015
4010337090151
1
02
acero inoxidable (pintado)
2459 600
4010337076148
1
02

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337076223
Ref. 2459 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
blanco brillante
EAN 4010337076179
Ref. 2459 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
blanco mate
EAN 4010337076186
Ref. 2459 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
antracita
EAN 4010337076285
Ref. 2459 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
color aluminio
EAN 4010337076193
Ref. 2459 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
negro mate
EAN 4010337076209
Ref. 2459 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
gris mate
EAN 4010337090151
Ref. 2459 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
acero inoxidable (pintado)
EAN 4010337076148
Ref. 2459 600Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A y tipo C.
  • Pueden cargarse hasta dos terminales de manera simultánea.

Datos técnicos

Tensión de entradaCA 220 - 250 V, 50/60 Hz
Conexión USB1 x tipo A, 1 x tipo C
Tensión de salida USB5 V CC
Corriente de carga
USB Amáx. 2,4 A
USB Cmáx. 3 A
Stand-by≤80 mW
Sección de conexión
Para conductores de1,5 mm² a 2,5 mm²
Profundidad de instalación31 mm
Temperatura ambiente+5° C a +35° C

Notas

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.
  • Si los ciclos de carga son largos, la carcasa del producto se puede calentar.
  • Se recomienda la utilización de una caja profunda.

Volumen de entrega

  • Los cables USB de tipo A o C no están incluidos en el volumen de suministro.

Dimensiones

Anchura71,00 mm
Altura71,00 mm
Profundidad32,00 mm
Hoja de datos


Texto descriptivo


Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección contra contacto accidental integrada y ampliada (shutter) y fuente de alimentación USB de 2 elementos
Instrucciones de uso

Instrucciones para el uso.

Ref. 2459 ..

PDF, 615.28 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios