0

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e alimentazione di tensione USB 2 canali Tipo A/tipo C

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2459 01
91,03
4010337076223
1
02
bianco puro brillante
2459 03
91,03
4010337076179
1
02
bianco puro satinato
2459 27
91,03
4010337076186
1
02
antracite
2459 28
92,62
4010337076285
1
02
color alluminio
2459 26
100,24
4010337076193
1
02
nero opaco
2459 005
100,24
4010337076209
1
02
grigio opaco
2459 015
100,24
4010337090151
1
02
acciaio inox (verniciato)
2459 600
100,24
4010337076148
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337076223
Cod. art. 2459 01Conf. 1
91,03 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337076179
Cod. art. 2459 03Conf. 1
91,03 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337076186
Cod. art. 2459 27Conf. 1
91,03 EURPS 02
antracite
EAN 4010337076285
Cod. art. 2459 28Conf. 1
92,62 EURPS 02
color alluminio
EAN 4010337076193
Cod. art. 2459 26Conf. 1
100,24 EURPS 02
nero opaco
EAN 4010337076209
Cod. art. 2459 005Conf. 1
100,24 EURPS 02
grigio opaco
EAN 4010337090151
Cod. art. 2459 015Conf. 1
100,24 EURPS 02
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337076148
Cod. art. 2459 600Conf. 1
100,24 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Funzionalità di ricarica per fino a due dispositivi terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C.
  • È possibile caricare fino a due dispositivi terminali contemporaneamente.

Dati tecnici

Tensione di ingresso220 - 250 V AC, 50/60 Hz
Connessione USB1 x tipo A, 1 x tipo C
Tensione di uscita USB5 V DC
Corrente di carica
USB Amax 2,4 A
USB Cmax. 3 A
Stand-by≤ 80 mW
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²
Profondità di montaggio31 mm
Temperatura ambiente+5° C - +35° C

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
  • In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi.
  • Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda.

Contenuto della dotazione

  • Il cavo USB tipo A o tipo C non è in dotazione.

Dimensioni

Larghezza71,00 mm
Altezza71,00 mm
Profondità32,00 mm
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con protezione contro i contatti accidentali aumentata integrata (shutter) e alimentazione di tensione USB 2 moduli
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 2459 ..

PDF, 619.43 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale