0

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) und USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2459 01
91,03
4010337076223
1
02
Reinweiß glänzend
2459 03
91,03
4010337076179
1
02
Reinweiß seidenmatt
2459 27
91,03
4010337076186
1
02
Anthrazit
2459 28
92,62
4010337076285
1
02
Farbe Alu (lackiert)
2459 26
100,24
4010337076193
1
02
Schwarz matt (lackiert)
2459 005
100,24
4010337076209
1
02
Grau matt (lackiert)
2459 015
100,24
4010337090151
1
02
Edelstahl (lackiert)
2459 600
100,24
4010337076148
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337076223
Art.-Nr. 2459 01VE 1
91,03 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337076179
Art.-Nr. 2459 03VE 1
91,03 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337076186
Art.-Nr. 2459 27VE 1
91,03 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337076285
Art.-Nr. 2459 28VE 1
92,62 EURPS 02
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337076193
Art.-Nr. 2459 26VE 1
100,24 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337076209
Art.-Nr. 2459 005VE 1
100,24 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337090151
Art.-Nr. 2459 015VE 1
100,24 EURPS 02
Edelstahl (lackiert)
EAN 4010337076148
Art.-Nr. 2459 600VE 1
100,24 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C.
  • Es können bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig geladen werden.

Technische Daten

EingangsspannungAC 220 - 250 V, 50/60 Hz
USB-Anschluss1 x Typ A, 1 x Typ C
Ausgangsspannung USBDC 5 V
Ladestrom
USB Amax. 2,4 A
USB Cmax. 3 A
Stand-by≤80 mW
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²
Einbautiefe31 mm
Umgebungstemperatur+5° C bis +35° C

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
  • Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen.
  • Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.

Lieferumfang

  • USB-Kabel Typ A oder Typ C sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Breite71,00 mm
Höhe71,00 mm
Tiefe32,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Shutter und USB-Spannungsversorgung 2fach

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2459 005 2459 01 2459 015 2459 03 2459 26 2459 27 2459 28 2459 70 2459 600

PDF, 214.19 KB

Download
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter und USB-Spannungsversorgung 2fach

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2459 ..

PDF, 616.1 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank