Altavoz radio IP empotrable System 55 blanco crema brillante
2282 01
4010337076230
1
blanco brillante
2282 03
4010337076247
1
blanco mate
2282 27
4010337076254
1
antracita
2282 28
4010337076261
1
color aluminio (pintado)
2282 26
4010337076162
1
negro mate (pintado)
2282 005
4010337037286
1
gris mate (pintado)
2282 015
4010337083931
1
acero inoxidable
2282 600
4010337032861
1
aspecto de cristal negro
2282 05
4010337889182
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Sistemas de audio
Características Características Altavoz para la conexión a la radio empotrable Gira. Datos técnicos Profundidad de instalación 32 mm Sección de conexión Conexión de altavoces/AUX 1,5 mm² Impedancia 8 Ω Temperatura ambiente de -5 °C a +50 °C
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Ref. 2282005
IFC, 27.27 KB
Radio RDS empotrada Instrucciones de manejo.
Ref. 2280 ..
2284 ..
PDF, 161.5 KB
RDS flush-mounted radio with a speaker EC Declaration of conformity
Ref. 0495 72
2280 005
2280 01
2280 015
2280 03
2280 05
2280 26
2280 27
2280 28
2280 112
2280 600
2282 005
2282 01
2282 015
2282 03
2282 05
2282 26
2282 27
2282 28
2282 70
2282 72
2282 73
2282 74
2282 76
2282 112
2282 600
2480 01
2480 03
2480 05
2480 26
2481 00
2482 00
PDF, 174.16 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios