Høyttaler innfelt radio IP System 55
kremhvit glans
2282 01
4010337076230
1
renhvit glans
2282 03
6306546
4010337076247
1
renhvit silkematt
2282 27
4010337076254
1
antrasitt
2282 28
4010337076261
1
aluminiumsfarget (lakkert)
2282 26
4010337076162
1
svart matt (lakkert)
2282 005
4010337037286
1
grå matt (lakkert)
2282 015
4010337083931
1
rustfritt stål
2282 600
4010337032861
1
svart glass-finish
2282 05
4010337889182
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
Audiosystemer
Egenskaper
Høyttaler for tilkobling til Gira innfelt radio.
Tekniske spesifikasjoner
| Monteringsdybde | 32 mm |
| Tilkoblingstverrsnitt |
| Høyttaler-/AUX-tilkobling | 1,5 mm² |
| Impedans | 8 Ω |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +50 °C |
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 2282005
RFA, 564 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 2282005
IFC, 27.27 KB
Innfelt RDS-radio
Bruksanvisning.
Art.nr. 2280 ..
2284 ..
PDF, 158.73 KB
RDS flush-mounted radio with a speaker
EC Declaration of conformity
Art.nr. 0495 72
2280 005
2280 01
2280 015
2280 03
2280 05
2280 26
2280 27
2280 28
2280 112
2280 600
2282 005
2282 01
2282 015
2282 03
2282 05
2282 26
2282 27
2282 28
2282 70
2282 72
2282 73
2282 74
2282 76
2282 112
2282 600
2480 01
2480 03
2480 05
2480 26
2481 00
2482 00
PDF, 174.16 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase