Głośnik do radia podtynkowego z IP System 55 kremowy z połyskiem
2282 01
4010337076230
1
czysta biel z połyskiem
2282 03
4010337076247
1
czysta biel matowa
2282 27
4010337076254
1
antracytowy
2282 28
4010337076261
1
kolor aluminium (lakierowane)
2282 26
4010337076162
1
czarny matowy (lakierowany)
2282 005
4010337037286
1
szary matowy (lakierowany)
2282 015
4010337083931
1
stal szlachetna
2282 600
4010337032861
1
wygląd czarnego szkła
2282 05
4010337889182
1
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Akcesoria Wymagane akcesoria Jeden z następujących artykułów: Systems audio
Cechy Cechy Głośnik do podłączenia do radia podtynkowego Gira. Dane techniczne Głębokość montażu 32 mm Przekrój przyłącza Przyłącze głośnika/AUX 1,5 mm² Impedancja 8 Ω Temperatura otoczenia od -5 °C do +50 °C
Pliki do pobrania Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 2282005
RFA, 564 KB
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 2282005
IFC, 27.27 KB
Radio podtynkowe RDS Instrukcja użytkowania.
Nr artykułu 2280 ..
2284 ..
PDF, 235.68 KB
RDS flush-mounted radio with a speaker EC Declaration of conformity
Nr artykułu 0495 72
2280 005
2280 01
2280 015
2280 03
2280 05
2280 26
2280 27
2280 28
2280 112
2280 600
2282 005
2282 01
2282 015
2282 03
2282 05
2282 26
2282 27
2282 28
2282 70
2282 72
2282 73
2282 74
2282 76
2282 112
2282 600
2480 01
2480 03
2480 05
2480 26
2481 00
2482 00
PDF, 174.16 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych