0

Juego de tecla basculante 2 elementos Plus, rotulable System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante (lacado)
2212 01
4010337012559
1
blanco brillante (lacado)
2212 03
4010337012566
1
blanco mate (lacado)
2212 27
4010337013488
1
antracita (pintado)
2212 28
4010337012573
1
color aluminio (pintado)
2212 26
4010337012580
1
negro mate (pintado)
2212 005
4010337038368
1
gris mate (pintado)
2212 015
4010337083900
1
acero inoxidable
2142 602
4010337020165
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante (lacado)
EAN 4010337012559
Ref. 2212 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco brillante (lacado)
EAN 4010337012566
Ref. 2212 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate (lacado)
EAN 4010337013488
Ref. 2212 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita (pintado)
EAN 4010337012573
Ref. 2212 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337012580
Ref. 2212 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337038368
Ref. 2212 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337083900
Ref. 2212 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
acero inoxidable
EAN 4010337020165
Ref. 2142 602Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Notas

  • Los juegos de teclas basculantes rotulables y con campo de rotulación pueden rotularse de forma individual. El pedido se lleva a cabo a través del comercio al por mayorista indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Los juegos de teclas basculantes rotulables y juegos de teclas basculantes sin campo de rotulación son de metal. Esto puede afectar a la capacidad de alcance en caso de aplicaciones de radio.
  • Este productosolo se puede pedira través del servicio de rotulación de Gira.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.

Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Wippenset

Montageanleitung.

PDF, 95.9 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios
Rotule sus productos Gira en línea

En solo cuatro pasos, puede diseñar aquí un rótulo para su producto Gira y enviarnos su borrador para hacer el pedido. Primero, seleccione el producto. A continuación, escriba el texto que desee y decida su aspecto. En una vista previa, puede revisar el borrador y visualizarlo como documento PDF. Por último, haga el pedido del rótulo que ha diseñado a través de nuestro cómodo servicio en línea.

Ir a la rotulación