0

Juego de tecla basculante sencillo, rotulable System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante (lacado)
2201 01
4010337012351
1
blanco brillante (lacado)
2201 03
4010337012368
1
blanco mate (lacado)
2201 27
4010337013433
1
antracita (pintado)
2201 28
4010337012375
1
color aluminio (pintado)
2201 26
4010337012382
1
negro mate (pintado)
2201 005
4010337038306
1
gris mate (pintado)
2201 015
4010337083856
1
acero inoxidable
2131 602
4010337019985
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante (lacado)
EAN 4010337012351
Ref. 2201 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco brillante (lacado)
EAN 4010337012368
Ref. 2201 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate (lacado)
EAN 4010337013433
Ref. 2201 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita (pintado)
EAN 4010337012375
Ref. 2201 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337012382
Ref. 2201 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337038306
Ref. 2201 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337083856
Ref. 2201 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
acero inoxidable
EAN 4010337019985
Ref. 2131 602Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Notas

  • Los juegos de teclas basculantes rotulables y con campo de rotulación pueden rotularse de forma individual. El pedido se lleva a cabo a través del comercio al por mayorista indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Los juegos de teclas basculantes rotulables y juegos de teclas basculantes sin campo de rotulación son de metal. Esto puede afectar a la capacidad de alcance en caso de aplicaciones de radio.
  • Este productosolo se puede pedira través del servicio de rotulación de Gira.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.

Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios
Rotule sus productos Gira en línea

En solo cuatro pasos, puede diseñar aquí un rótulo para su producto Gira y enviarnos su borrador para hacer el pedido. Primero, seleccione el producto. A continuación, escriba el texto que desee y decida su aspecto. En una vista previa, puede revisar el borrador y visualizarlo como documento PDF. Por último, haga el pedido del rótulo que ha diseñado a través de nuestro cómodo servicio en línea.

Ir a la rotulación