0

Sensor de climatización CVC Komfort para KNX System 70

Nuevo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
2007 70
4010337130833
1/5
blanco mate (lacado)
2007 72
4010337130840
1/5
antracita (pintado)
2007 73
4010337130857
1/5
negro mate (pintado)
2007 74
4010337130864
1/5
gris mate (pintado)
2007 76
4010337130871
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

blanco brillante
EAN 4010337130833
Ref. 2007 70Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate (lacado)
EAN 4010337130840
Ref. 2007 72Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita (pintado)
EAN 4010337130857
Ref. 2007 73Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337130864
Ref. 2007 74Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337130871
Ref. 2007 76Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

Accesorios opcionales

Características

  • Sensor de climatización con acoplador de bus integrado.
  • Dispositivo auxiliar de temperatura ambiente para un actuador de calefacción con regulador.
  • Pantalla basada en segmentos: Indicación del modo de funcionamiento (Komfort, temperatura reducida, reducción nocturna, Eco), estado de la ventana, bloqueo de mando, nivel de ventilador, modo de calefacción/refrigeración, humedad del aire y estado de la calidad del aire como semáforo configurable.
  • Luminosidad de la pantalla configurable, incl. modo diurno/nocturno.
  • Sensor de temperatura y humedad integrado.
  • Conexión de un sensor de temperatura externa.
  • Determinación del punto de rocío y función de alarma.

Funciones de mando

  • Ajuste del valor nominal.
  • Cambio de modo de funcionamiento.
  • Bloqueo de mando opcional automático en función de la hora o mediante objeto.
  • Función de conexión/desconexión.
  • Nivel de ventilador.
  • Función Heartbeat: Comprobar si la aplicación funciona sin errores.

Control Fancoil con regulador integrado

  • Indicación/adaptación de la temperatura nominal/real, modo de funcionamiento, estado de calefacción/refrigeración.
  • Velocidad del ventilador regulable (conexión, desconexión, auto, funcionamiento por niveles).
  • Respuesta de nivel de ventilador y modo de funcionamiento.
  • Objetos de control manual.

Control de unidad de split

  • Ajustar la temperatura nominal.
  • Modos de funcionamiento: automático, calefacción, refrigeración, ventilación, Eco, Boost.
  • Ajustar la velocidad del ventilador, posibilidad de desconexión.

Interfaz de pulsadores integrada de 4 elementos

  • 4 entradas libre de potencial para pulsador, interruptor, estado de la puerta/ventana, sensor de fugas/condensación, contador de impulsos, sensor de temperatura, salida.
  • Extensiones de escena y funciones del transmisor de valores (temperatura, luminosidad, valores de color RVAB).
  • Diferentes telegramas con pulsación de botón breve/larga.
  • Salidas a prueba de cortocircuitos, con protección contra sobrecarga y contra polaridad inversa.

Funciones lógicas

  • 8 funciones lógicas independientes (Y, O, XOR, 1 bit a 1 byte, elemento de bloqueo, comparador, interruptor de valor límite).
  • Objetos de comunicación KNX propios, procesamiento de telegramas KNX externos.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Consumo de corriente del KNX8 hasta 14 mA
Conexión KNXBorne de conexión y de derivación
Número de entradas4
Tensión de salida5 V CC SELV
Corriente de salidamáx. 3,2 mA
Corriente LED2,2 mA por salida
Longitud del juego de cables25 cm, prolongable a un máx. de 30 m
Clase de protecciónIII
Profundidad de instalación19 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Humedad relativa del airedel 5 al 95 %, (sin condensación)

Notas

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS Service (software adicional).
  • Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación).

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
  • Juego de cables de 5 hilos
Hoja de datos

Texto descriptivo

Sensor de climatización CVC Standard / komfort

Manual de instrucciones.

Ref. 2006 .. 2007 ..

PDF, 409.58 KB

Descarga
Sensor de climatización Standard / Komfort, Sensor de climatización CVC Standard / Komfort

a partir de las versiones 5.7.7 y 6.3.0

Ref. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Descarga
Room climate sensor HVAC Komfort

Technical documentation.

Ref. 2007 ..

PDF, 7.46 MB

Descarga
Room climate sensor HVAC Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2007 005 2007 01 2007 015 2007 03 2007 26 2007 27 2007 28 2007 70 2007 72 2007 73 2007 74 2007 76 2007 600

PDF, 225.99 KB

Descarga
Room climate sensor Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2007 005 2007 01 2007 015 2007 03 2007 26 2007 27 2007 28 2007 70 2007 72 2007 73 2007 74 2007 76 2007 600

PDF, 237.58 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios