0

Perfil 55 para montaje vertical y horizontal 5 elementos, 600mm

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
aluminio blanco brillante (pintado)
1365 27
4010337365273
1
aluminio
1365 26
4010337365266
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

aluminio blanco brillante (pintado)
EAN 4010337365273
Ref. 1365 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio
EAN 4010337365266
Ref. 1365 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Con entrada para cables y canales trasera y lateral.
  • La entrada para cables se puede empotrar o montar en superficie.
  • Fácil montaje a presión por medio de fijación por clips de los mecanismos.

Notas

  • En System 55 pueden combinarse con estas cajas los interruptores basculantes, los pulsadores y las cajas de enchufe SCHUKO con tapa abatible para pared, lo que suele ofrecer un tipo de protección IP21 (salpicaduras).
  • Los interruptores de llave y los interruptores de 3 posiciones no se pueden montar en estas cajas.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios