0

Columna de alimentación Gira con 3 unidades libres, 491 mm de altura sin equipar

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
antracita (pintado)
1345 28
4010337345282
1
color aluminio (pintado)
1345 26
4010337345268
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

antracita (pintado)
EAN 4010337345282
Ref. 1345 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337345268
Ref. 1345 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Columna de alimentación Gira y columnas de iluminación con y sin elementos de iluminación para el exterior. Las columnas están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de hasta 1400 mm también están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de a partir de 1400 mm están fabricadas en acero con recubrimiento de polvo. Respectivamente en color antracita conforme al estándar GSB. La superficie es resistente a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas, a la suciedad y a los arañazos.

Características

  • Columna de alimentación Gira libremente equipable.
  • El cliente puede equipar las tres unidades libres como desee con mecanismos para dispositivos de la gama TX_44 o del System 55.

Datos técnicos

Tipo de protección (tapa del dispositivo cerrada)IP44
Dimensiones
BaseAn 229 × Al 10 × P 155 mm
ColumnaAn 142 × Al 491 × P 75 mm

Notas

  • En las columnas hasta 1400 mm de altura, la fijación se realiza en zócalo de piedra y hormigón con una barra subterránea disponible opcionalmente.
  • En las columnas a partir de 1400 mm de altura, la fijación se realiza solo con 3 tacos para grandes cargas pesadas en piedra u hormigón.
  • Recomendación: monte el interruptor diferencial antes que el dispositivo.
  • Fijación con 1 taco.

Volumen de entrega

  • El marco cobertor de 3 elementos TX_44 se incluye en la entrega.
  • El material de fijación se incluye en la entrega.

Dimensiones

Anchura142,00 mm
Altura491,00 mm
Profundidad75,00 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Columna de alimentación con unidades libres

Instrucciones de manejo.

Ref. 1345 .. 1349 .. 1351 ..

PDF, 126.3 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios