Gira energipelare och belysningspelare med och utan belysningselement för utomhusbruk. Pelarna är tillverkade av pulverlackerat aluminium. På pelare upp till 1400 mm är fötterna också tillverkade av pulverlackerat aluminium. På pelare från 1400 mm är fötterna tillverkade av pulverlackerat stål. Respektive fötter har färgen antracit, enligt GSB-standard. Ytan är väder- och UV-beständig samt smuts- och reptålig.
Egenskaper
Gira energipelare med fritt valbar utrustning.
De tre tomenheterna kan utrustas med valfria apparater ur stromställarprogram Gira TX_44 eller ur Gira System 55.
Tekniska data
Kapslingsklass (med stängt lock)
IP44
Mått
Fot
Pelare
Anmärkning
Pelare upp till 1400 mm höjd sätts fast på en sten- eller betongsockel, jordhylsa kan fås som tillval.
Pelare fr.o.m. 1400 mm höjd får endast fästas på sten eller betong med 3 pluggar som tål hård belastning.
Rekommendation: Montera en jordfelsbrytare före apparaten.