Intercomunicador exterior para montaje en superficie completamente premontado para el montaje en superficie en vertical. Esto permite un montaje rápido y limpio.
Con el diseño de la gama de interruptores Gira TX_44.
Caja de montaje en superficie resistente a la torsión gracias a su perfil de aluminio.
Marco de cubierta de termoplástico a prueba de rotura con elevada estabilidad frente a rayos UV y superficie con un mantenimiento sencillo resistente a los arañazos.
Protección antirrobo por medio de tornillos de hueco hexalobular interno.
Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos a protegido contra la polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
Sencillo procedimiento de puesta en funcionamiento que permite que lo haga una sola persona.
Altavoz apto para intemperie.
Micrófono electret de alta calidad.
Función de manos libres (intercomunicación hablada con supresión de eco y ruidos de fondo).
Señal de confirmación acústica en caso de accionamiento de teclas de llamada.
Volumen de voz ajustable.
Iluminación de las teclas de llamada en blanco con tecnología LED. Con la tecnología de LEDs, que ahorran corriente y no necesitan mantenimiento, se consigue una iluminación de las teclas de llamada uniforme y fácilmente visible.
Cubierta para teclas de llamada a prueba de salpicaduras de plástico resistente a los golpes.
Módulo para nombres del pulsador de llamada intercambiable sin herramientas ni desmontaje del marco.
Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.deo con el software de rotulación Gira.
Conmutación automática para día o noche: La cámara pasa de modo diurno (en color) a modo nocturno (en blanco y negro) y viceversa a partir de una luminosidad ambiente definida. Gracias a su alta fotosensibilidad en el modo nocturno, se obtiene una buena visualización, aún cuando las condiciones de iluminación sean malas.
Los diodos luminosos consiguen una iluminación uniforme de los rostros a distancia corta en el modo nocturno.
La cámara se puede girar manualmente 20° en horizontal y en vertical. En combinación con el objetivo gran angular se obtiene un amplio ángulo de visión.
Compensación de contraluz automática.
Equilibrio de blancos automático.
Control automático de ganancia (AGC).
Calefacción de la cámara integrada con registro de la temperatura.
Cubierta a prueba de salpicaduras.
Cubierta de la cámara de plástico resistente a los golpes. En caso de daños provocados, p. ej., por vandalismo, muy fácil de sustituir.
Datos técnicos
Alimentación eléctrica
26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)
Conexiones
Bus de 2 hilos
2 bornes de tornillo
Alimentación adicional
2 bornes de tornillo
Tipo de protección
IP44
Temperatura ambiente
de -25 °C a +70 °C
Elemento de captación de imágenes
Sensor CCD de 0,85 cm (1/3")
Objetivo gran angular
150°
Alcance de detección visible
100°
Área de detección (con una inclinación de 20°)
140°
Sistema de color
PAL
Píxeles
500 (H) x 582 (V)
Resolución horizontal
380 líneas de TV
Valor límite de conmutación de modo color a modo blanco y negro
1 lx
Fotosensibilidad en modo blanco y negro
0,1 lx
Tiempo de cierre del obturador electrónico
hasta 1/100000 s
Filtro de infrarrojos
integrado
Altura de montaje recomendada de la cámara
1,50 m
Dimensiones
sin cámara
An 110 × Al 253 × P 19 mm
con cámara
An 110 × Al 253 × P 40 mm
Módulos para nombres
An 62 × Al 18 mm
Notas
Las teclas de llamada que no se utilicen, pueden cubrirse con la cubierta para teclas de llamada para pulsador de llamada de 3 elementos.
Otros enlaces
Rotule sus productos Gira online En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online. Más
Configurador de intercomunicación Gira El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales. Más
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.