0

Intercomunicador interior de vídeo IP con WLAN

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
cristal blanco
1237 12
4010337125730
1
cristal negro
1237 05
4010337125747
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

cristal blanco
EAN 4010337125730
Ref. 1237 12Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
cristal negro
EAN 4010337125747
Ref. 1237 05Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • Apropiado para sistemas de intercomunicación IP.
  • Intercomunicador interior para intercomunicación IP de Gira.
  • Intercomunicador interior con SIP Client.
  • Intercomunicador interior para gateway para IP del SIC.
  • Unidad íntegramente premontada con una pantalla en color HD de 17,78 cm (7").
  • Cómoda función de manos libres.
  • Frente de vidrio de toda la superficie con funcionalidad táctil.
  • Enorme ángulo de observación desde todas las direcciones.
  • Entrada libre de potencial para la conexión de un pulsador de llamada de planta.
  • Montaje en pared en caja de mecanismo doble.
  • Interfaz WLAN.

Datos técnicos

Alimentación eléctricaClase de potencia PoE 0: Estándar de PoE 48 V CC PoE: IEEE 802.3af
Consumo de potencia
Máximo8 W
Típico4 W
Conexión a la redRJ45
Conexión para la alimentación eléctricaBorne enchufable de 2 polos
Conexión de pulsador de llamada de plantaBorne enchufable de 2 polos
Diagonal de la pantalla17,78 cm (= 7")
Número de colores16,7 M
Resolución800 x 1280 px. 216 ppi
Temperatura ambientede +5 °C a +40 °C
Tipo de protecciónIP3XD
Estándar WLANIEEE 802.11b/g/n/ac 2,4 Ghz + 5 GHz
DimensionesAn 181 × Al 114 × P 15 mm (altura de perfil)

Dimensiones

Anchura181,00 mm
Altura114,00 mm
Profundidad15,00 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Intercomunicador interior de vídeo IP

Instrucción de montaje

Ref. 1237 .. 1238 ..

PDF, 878.75 KB

Descarga
Intercomunicador interior de vídeo IP de Gira

Instrucciones de uso

Ref. 1237 .. 1238 ..

PDF, 5.03 MB

Descarga
IP video home station

Licensing Agreement 1.1.23

Ref. 1237 .. 1238 ..

ZIP, 5.74 MB

Descarga
IP video home station with WLAN

EC Declaration of conformity

Ref. 1237 05 1237 12 8316 00 8317 00

PDF, 174.67 KB

Descarga
Einbau-Empfehlung Dosen Wohnungsstation / G1

PDF, 318.28 KB

Descarga
Wohnungsstation Video IP Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.1 benötigt.

Ref. 1237 .. 1238 ..

ZIP, 459.79 MB

Versión: 2.0.407

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios