0

Wohnungsstation Video IP mit WLAN

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Glas Weiß
1237 12
820,29
4010337125730
1
30
Glas Schwarz
1237 05
820,29
4010337125747
1
30

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Glas Weiß
EAN 4010337125730
Art.-Nr. 1237 12VE 1
820,29 EURPS 30
Glas Schwarz
EAN 4010337125747
Art.-Nr. 1237 05VE 1
820,29 EURPS 30

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Für Türkommunikation IP geeignet.
  • Wohnungsstation für Gira Türkommunikation IP.
  • Wohnungsstation mit SIP-Client.
  • Wohnungsstation für TKS-IP-Gateway.
  • Komplett vormontierte Einheit mit einem 17,78 cm (7“) großen HD Farbdisplay.
  • Komfortable Freisprechfunktion.
  • Vollflächige Glasfront mit Touch-Funktionalität.
  • Enorm großer Betrachtungswinkel aus allen Richtungen.
  • Potenzialfreier Eingang für den Anschluss eines Etagenruftasters.
  • Wandmontage in Doppelgerätedose.
  • WLAN-Schnittstelle.

Technische Daten

SpannungsversorgungPoE PoE-Leistungsklasse 0: DC 48 V PoE PoE-Standard: IEEE 802.3af
Leistungsaufnahme
Maximal8 W
Typisch4 W
NetzwerkanschlussRJ45
Anschluss SpannungsversorgungSteckklemme 2-polig
Anschluss EtagenruftasterSteckklemme 2-polig
Display Diagonale17,78 cm (= 7")
Anzahl Farben16,7 M
Auflösung800 x 1280 px. 216 ppi
Umgebungstemperatur+5 °C bis +40 °C
SchutzartIP3XD
WLAN StandardIEEE 802.11b/g/n/ac 2,4GHz + 5 GHz
AbmessungenB 181 x H 114 x T 15 mm (Aufbauhöhe)

Abmessungen

Breite181,00 mm
Höhe114,00 mm
Tiefe15,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Einbau-Empfehlung Dosen Wohnungsstation / G1

PDF, 318.28 KB

Download
Wohnungsstation Video IP mit WLAN

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 1237 05 1237 12 8316 00 8317 00

PDF, 174.67 KB

Download
Wohnungsstation Video IP

Montageanleitung

Art.-Nr. 1237 .. 1238 ..

PDF, 876.77 KB

Download
Wohnungsstation Video IP

Gebrauchsanleitung

Art.-Nr. 1237 .. 1238 ..

PDF, 5.03 MB

Download
Wohnungsstation Video IP

Lizenzbedingungen 1.1.23

Art.-Nr. 1237 .. 1238 ..

ZIP, 5.74 MB

Download
Wohnungsstation Video IP Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.1 benötigt.

Art.-Nr. 1237 .. 1238 ..

ZIP, 459.79 MB

Version: 2.0.407

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank