Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.
Estanco a la niebla de pulverización.
Marco de cubierta con ventana transparente para la rotulación de los mecanismos.
Es especialmente apropiado para objetos en los que deben identificarse y documentarse esquemas eléctricos, como p. ej. en administraciones, establecimientos comerciales, aeropuertos, fábricas y hospitales.
Notas
No se debe utilizar con: cajas de montaje en superficie de diseño plano, cajas de superficie.
Dimensiones
Anchura
80,70 mm
Altura
365,90 mm
Profundidad
11,40 mm
Otros enlaces
Gira Standard 55 - Variedad de funciones para la instalación básica Más
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.