0

Ramka Gira Standard 55z polem opisowym kremowy z połyskiem

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1x
1091 01
4010337091011
1/10
2x pozioma
1092 01
4010337092018
1/10
2x pionowa
1102 01
4010337102014
1/10
3x pozioma
1093 01
4010337093015
1/5
3x pionowa
1103 01
4010337103011
1/5
4x pozioma
1094 01
4010337094012
1/5
4x pionowa
1114 01
4010337008903
1/5
5x pozioma
1095 01
4010337095019
1/5
5x pionowa
1115 01
4010337115014
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

1x
EAN 4010337091011
Nr artykułu 1091 01Op. 1/10
SC
2x pozioma
EAN 4010337092018
Nr artykułu 1092 01Op. 1/10
SC
2x pionowa
EAN 4010337102014
Nr artykułu 1102 01Op. 1/10
SC
3x pozioma
EAN 4010337093015
Nr artykułu 1093 01Op. 1/5
SC
3x pionowa
EAN 4010337103011
Nr artykułu 1103 01Op. 1/5
SC
4x pozioma
EAN 4010337094012
Nr artykułu 1094 01Op. 1/5
SC
4x pionowa
EAN 4010337008903
Nr artykułu 1114 01Op. 1/5
SC
5x pozioma
EAN 4010337095019
Nr artykułu 1095 01Op. 1/5
SC
5x pionowa
EAN 4010337115014
Nr artykułu 1115 01Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Odporne na rozpyloną farbę.
  • Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
  • Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.

Wskazówki

  • Nie można stosować z: obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.

Wymiary

Szerokość80,70 mm
Wysokość365,90 mm
Głębokość11,40 mm

Dalsze linki

Gira Standard 55 - Szeroki asortyment urządzeń do instalacji bazowej
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Cover frame

Cleaning and care.

PDF, 600.29 KB

Do pobrania
Gira Standard 55

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

PDF, 327.2 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych