0

Elemento de iluminación para caja de montaje en superficie

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
1067 01
4010337105169
1/5
blanco brillante
1067 03
4010337107088
1/5
negro mate (pintado)
1067 005
4010337110255
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337105169
Ref. 1067 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337107088
Ref. 1067 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337110255
Ref. 1067 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Los LED blancos proyectan un haz de luz hacia abajo. De esta forma se genera una lámpara de orientación indirecta que no provoca deslumbramientos molestos ni siquiera en dormitorios.

Datos técnicos

Tensión nominal230 V CA, 50 Hz
Consumo de potencia0,05 W / 1,65 mA
Intensidad luminosa0,2 cd
Temperatura ambiente0 °C a +40 °C
Hoja de datos

Texto descriptivo

Lighting element for surface-mounted housing

EC Declaration of conformity

Ref. 1067 005 1067 01 1067 03

PDF, 168.39 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios