0

Élément d’éclairage pour boîtier apparent

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
1067 01
26,17
4010337105169
1/5
02
blanc brillant
1067 03
26,17
4010337107088
1/5
02
noir mat
1067 005
30,11
4010337110255
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337105169
Réf. 1067 01UC 1/5
26,17 EURSP 02
blanc brillant
EAN 4010337107088
Réf. 1067 03UC 1/5
26,17 EURSP 02
noir mat
EAN 4010337110255
Réf. 1067 005UC 1/5
30,11 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V CA, 50 Hz
Puissance absorbée0,05 W / 1,65 mA
Intensité lumineuse0,2 cd
Température ambianteDe 0 °C à +40 °C
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias