0

Element podświetlający do obudowy natynkowej

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czarny matowy (lakierowany)
1067 005
4010337110255
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337110255
Nr artykułu 1067 005Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

Cechy

  • Świecące się na biało diody LED kierują światło w dół. W ten sposób wytwarzane jest oświetlenie orientacyjne, które również w sypialniach nie powoduje dokuczliwego oślepiania.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50 Hz
Pobór mocy0,05 W / 1,65 mA
Natężenie światła0,2 cd
Temperatura otoczeniaod 0°C do +40°C
Arkusz danych

Oprogramowanie

Lighting element for surface-mounted housing

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 1067 005 1067 01 1067 03

PDF, 168.39 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych