0

Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) y marco integrado para caja de mecanismo empotrable de 1 elemento Bornes enchufables

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
0783 01
4010337783015
1/10
blanco brillante
0783 03
4010337783039
1/10
blanco mate
0783 27
4010337783275
1
antracita
0783 28
4010337783282
1
color aluminio (pintado)
0783 26
4010337783268
1/10
negro mate (pintado)
0783 005
4010337037507
1
gris mate (pintado)
0783 015
4010337081876
1/10

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337783015
Ref. 0783 01Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337783039
Ref. 0783 03Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337783275
Ref. 0783 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337783282
Ref. 0783 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337783268
Ref. 0783 26Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337037507
Ref. 0783 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337081876
Ref. 0783 015Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Datos técnicos

Profundidad de instalación25 mm
Sección de conexión
Para conductores de1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
protección ampliada contra contacto accidentalde 0 °C a +45 °C

Notas

  • Compatible con todas las cajas de mecanismo habituales en el mercado.
  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios