SCHUKO-dubbeluttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) och helplatta för infälld apparatdosa 1knapp Steckklämmor
cremevit blank
0783 01
4010337783015
1/10
kritvit blank
0783 03
1854126
4010337783039
1/10
kritvit sidenmatt
0783 27
1851916
4010337783275
1
antracit
0783 28
1851917
4010337783282
1
alufärg (lackerad)
0783 26
1851915
4010337783268
1/10
svart matt (lackerad)
0783 005
4010337037507
1
grå matt (lackerad)
0783 015
4010337081876
1/10
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Tekniska data
| Inbyggnadsdjup | 25 mm |
| Anslutningsarea |
| för ledare från | 1,5 mm² till 2,5 mm² |
| Omgivningstemperatur |
| förbättrat beröringsskydd | 0 °C till +45 °C |
Anmärkning
Passar i alla vanliga apparatdosor. Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen