Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e piastra piena per scatola di installazione da incasso 1 modulo Morsetti a innesto
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco crema brillante
EAN 4010337783015
Cod. art. 0783 01Conf. 1/10
22,89 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337783039
Cod. art. 0783 03Conf. 1/10
22,89 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337783275
Cod. art. 0783 27Conf. 1
22,89 EURPS 01
antracite
EAN 4010337783282
Cod. art. 0783 28Conf. 1
25,60 EURPS 11
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337783268
Cod. art. 0783 26Conf. 1/10
29,72 EURPS 11
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337037507
Cod. art. 0783 005Conf. 1
29,72 EURPS 11
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337081876
Cod. art. 0783 015Conf. 1/10
29,72 EURPS 11
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Dati tecnici
Profondità di montaggio
25 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori da
da 1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentali
da 0 °C a +45 °C
Avvisi
Adatta per ogni normale scatola di installazione disponibile in commercio.
Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.