0

Cubierta con anillo de fijación para instalar dispositivos de mando y aviso (Ø 22,5 mm)

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
0272 01
4010337272014
1
blanco brillante
0272 03
4010337272038
1/5
blanco mate
0272 27
4010337272274
1/5
antracita
0272 28
4010337272281
1
color aluminio (pintado)
0272 26
4010337272267
1
negro mate (pintado)
0272 005
4010337036708
1
gris mate (pintado)
0272 015
4010337078777
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337272014
Ref. 0272 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337272038
Ref. 0272 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337272274
Ref. 0272 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337272281
Ref. 0272 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337272267
Ref. 0272 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337036708
Ref. 0272 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337078777
Ref. 0272 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Notas

  • Solo para la sujeción por tornillos.
  • Para pulsadores, pulsadores de presión, pulsadores de llave, pulsadores basculantes, pulsadores por indicación luminosa, pulsadores de seta, selectores y lámparas de aviso, p. ej., de las marcas Lumitas, Rafi, Elan, Fanal.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Cover with support ring for holding command and signal devices (Ø 22.5 mm); Housing with inscription space for holding command and signal devices (Ø 22.5 mm)

EC Declaration of conformity

Ref. 0272 005 0272 01 0272 015 0272 03 0272 26 0272 27 0272 28 0272 30 0272 40 0272 42 0272 43 0272 46 0272 47

PDF, 151.62 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios