0

Cache avec anneau de support pour accueillir des dispositifs de commande et de signalisation (Ø 22,5 mm)

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
0272 01
12,87
4010337272014
1
01
blanc brillant
0272 03
12,87
4010337272038
1/5
01
blanc satiné
0272 27
12,87
4010337272274
1/5
01
anthracite
0272 28
15,70
4010337272281
1
11
teinte alu (laqué)
0272 26
19,97
4010337272267
1
11
noir mat (laqué)
0272 005
19,97
4010337036708
1
11
gris mat (laqué)
0272 015
19,97
4010337078777
1
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337272014
Réf. 0272 01UC 1
12,87 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337272038
Réf. 0272 03UC 1/5
12,87 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337272274
Réf. 0272 27UC 1/5
12,87 EURSP 01
anthracite
EAN 4010337272281
Réf. 0272 28UC 1
15,70 EURSP 11
teinte alu (laqué)
EAN 4010337272267
Réf. 0272 26UC 1
19,97 EURSP 11
noir mat (laqué)
EAN 4010337036708
Réf. 0272 005UC 1
19,97 EURSP 11
gris mat (laqué)
EAN 4010337078777
Réf. 0272 015UC 1
19,97 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • Pour boutons-poussoirs, boutons d’arrêt d’urgence, boutons-poussoirs à clé, boutons-poussoirs sans maintien, boutons-poussoirs lumineux, boutons coup de poing, sélecteurs et lampes de signalisation, par ex. des sociétés Lumitas, Rafi, Elan, Fanal.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Cover with support ring for holding command and signal devices (Ø 22.5 mm); Housing with inscription space for holding command and signal devices (Ø 22.5 mm)

EC Declaration of conformity

Réf. 0272 005 0272 01 0272 015 0272 03 0272 26 0272 27 0272 28 0272 30 0272 40 0272 42 0272 43 0272 46 0272 47

PDF, 151.62 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias