Antiguo - Tecla basculante con campo de rotulación grande y símbolo en relieve grande Timbre blanco crema brillante
0217 01
4010337217015
1
blanco brillante
0217 03
4010337217039
1
blanco mate
0217 27
4010337217275
1
antracita
0217 28
4010337217282
1
color aluminio (pintado)
0217 26
4010337217268
1
negro mate (pintado)
0217 005
4010337038139
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.Artículo sucesor:
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.Artículo sucesor:
Accesorios Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Wippschalter / Wipptaster
Características Datos técnicos Dimensiones Campo de rotulación B 37 x H 47 mm
Notas Especialmente apropiada para personas con deficiencias o trastornos de la vista en un entorno de vivienda sin obstáculos. Volumen de entrega Se adjunta placa de rotulación en blanco. Dimensiones Anchura 55,00 mm Altura 55,00 mm
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios