Marco cobertor Gira F300 blanco brillante 1 elemento
0211 80
4010337113478
1/10
2 elementos
0212 80
4010337113539
1/10
2 elementos sin listón central
1002 80
4010337131830
1/10
3 elementos
0213 80
4010337113584
1/5
4 elementos
0214 80
4010337113638
1/5
5 elementos
0215 80
4010337131823
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Características Datos técnicos Marco cobertor 1e B 80,8 x H 80,8 x T 11,4 Marco cobertor 2e B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 Marco cobertor 2e s/LC B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 Marco cobertor 3e B 80,8 x H 223,4 x T 11,4 Marco cobertor 4e B 80,8 x H 297,7 x T 11,4 Marco cobertor 5e B 80,8 x H 366,0 x T 11,4 Radio de esquina R 0,5
Dimensiones Anchura 80,80 mm Altura 297,70 mm Profundidad 11,40 mm
Descargas Cover frame Cleaning and care.
Gira F300 cover frame pure white glossy Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Ref. 0211 80
PDF, 106.1 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios