Täckram Gira F300 kritvit blank
1knapp
0211 80
4010337113478
1/10
2knappars
0212 80
4010337113539
1/10
2fack utan mellanbalk
1002 80
4010337131830
1/10
3fack
0213 80
4010337113584
1/5
4knappars
0214 80
4010337113638
1/5
5knappars
0215 80
4010337131823
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Tekniska data
| Täckram 1kn | B 80,8 x H 80,8 x T 11,4 |
| Täckram 2kn | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Täckram 5kn u/MB | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Täckram 3kn | B 80,8 x H 223,4 x T 11,4 |
| Täckram 4kn | B 80,8 x H 297,7 x T 11,4 |
| Täckram 5kn | B 80,8 x H 366,0 x T 11,4 |
| Hörnradie | R 0,5 |
Mått
| Bredd | 80,80 mm |
| Djup | 11,40 mm |
Cover frame
Cleaning and care.
Gira F300 cover frame pure white glossy
Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Art.nr 0211 80
PDF, 106.1 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen