Marco cobertor Gira TX_44 antracita 1 elemento
0211 67
4010337211679
1/5
2 elementos
0212 67
4010337212676
1/5
3 elementos
0213 67
4010337213673
1/5
4 elementos
0214 67
4010337214670
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Material sin halógenos, resistente a los golpes y a las roturas, resistente a los rayos UV, resistente a la intemperie y microbiológicamente inocuo. Notas Marco cobertor de fácil montaje sin herramientas, desmontaje con destornillador T9 o T10. Posibilidad de fijación con tacos. Mecanismos centrales protegidos contra el desmontaje. Dimensiones Anchura 110,00 mm Altura 229,00 mm Profundidad 16,30 mm
Otros enlaces Gira TX_44 - Protegido del agua y robusto Más
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Cover frame Cleaning and care.
Gira TX44 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios