0

Ramka Gira TX_44 antracytowy

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1x
0211 67
4010337211679
1/5
2x
0212 67
4010337212676
1/5
3x
0213 67
4010337213673
1/5
4x
0214 67
4010337214670
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

1x
EAN 4010337211679
Nr artykułu 0211 67Op. 1/5
SC
2x
EAN 4010337212676
Nr artykułu 0212 67Op. 1/5
SC
3x
EAN 4010337213673
Nr artykułu 0213 67Op. 1/5
SC
4x
EAN 4010337214670
Nr artykułu 0214 67Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Część zamienna

Cechy

  • Materiał bezhalogenowy, odporny na uderzenia i pęknięcia, odporny na promieniowanie UV, odporny na warunki atmosferyczne i nieszkodliwy mikrobiologicznie.

Wskazówki

  • Ramka łatwa w montażu, bez narzędzi, demontaż śrubokrętem T9 lub T10.
  • Możliwość mocowania kołkowego.
  • Centralne moduły podtynkowe chronione przed demontażem.

Zakres dostawy

  • Z kołnierzem uszczelniającym.

Wymiary

Szerokość110,00 mm
Wysokość229,00 mm
Głębokość16,30 mm

Dalsze linki

Gira TX_44 - Bryzgoszczelny i trwały
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 021367

RFA, 388 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 021367

IFC, 17.26 KB

Do pobrania
Cover frame

Cleaning and care.

PDF, 600.29 KB

Do pobrania
Gira TX44

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

PDF, 194.85 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych