Marco cobertor Gira E2 color aluminio (pintado) 1 elemento
0211 25
4010337211259
1/10/100
1 elemento
6211 25
4010337105374
1/10/100
1,5 elementos
1001 25
4010337881346
1/10
2 elementos
0212 25
4010337212256
1/10
2 elementos
6212 25
4010337105381
1/10
2 elementos sin listón central
1002 25
4010337002253
1/10
3 elementos
0213 25
4010337213253
1/5
3 elementos
6213 25
4010337105398
1/5
4 elementos
0214 25
4010337214250
1/5
5 elementos
0215 25
4010337215257
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato. Notas También indicado para instalaciones en superficie. Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) en combinación con el juego de juntas, también apropiado para la instalación empotrada IP44 protegida del agua. Dimensiones Anchura 80,80 mm Altura 223,40 mm Profundidad 9,30 mm
Otros enlaces Gira E2 - Diseño minimalista Más
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Cover frame Cleaning and care.
Gira E2 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios