Ramka Gira E2 kolor aluminium (lakierowane) 1x
0211 25
4010337211259
1/10/100
1,5x
1001 25
4010337881346
1/10
2x
0212 25
4010337212256
1/10
2x, bez przegrody
1002 25
4010337002253
1/10
3x
0213 25
4010337213253
1/5
4x
0214 25
4010337214250
1/5
5x
0215 25
4010337215257
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Cechy Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Wskazówki Przystosowane również do instalacji w kanałach. Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44. Wymiary Szerokość 80,80 mm Wysokość 223,40 mm Głębokość 9,30 mm
Dalsze linki Gira E2 - Proste wzornictwo Więcej
Pliki do pobrania Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 021325
RFA, 368 KB
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 021325
IFC, 11.55 KB
Cover frame Cleaning and care.
Gira E2 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych