Marco cobertor Gira E2 blanco mate 1 elemento
0211 22
4010337211228
1/10/100
1 elemento
6211 22
4010337105213
1/10/100
1,5 elementos
1001 22
4010337881322
1/10
2 elementos
0212 22
4010337212225
1/10/100
2 elementos
6212 22
4010337105220
1/10/100
2 elementos sin listón central
1002 22
4010337002222
1/10
3 elementos
0213 22
4010337213222
1/5
3 elementos
6213 22
4010337105237
1/5
4 elementos
0214 22
4010337214229
1/5
5 elementos
0215 22
4010337215226
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato. Notas También indicado para instalaciones en superficie. Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) en combinación con el juego de juntas, también apropiado para la instalación empotrada IP44 protegida del agua. Dimensiones Anchura 80,80 mm Altura 223,40 mm Profundidad 9,30 mm
Otros enlaces Gira E2 - Diseño minimalista Más
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Cradle to Cradle Certified
Cover frame Cleaning and care.
Gira E2 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios