Marco cobertor Gira TX_44 color aluminio (pintado) 1 elemento
0211 65
4010337211655
1/5
2 elementos
0212 65
4010337212652
1/5
3 elementos
0213 65
4010337213659
1/5
4 elementos
0214 65
4010337214656
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Material sin halógenos, resistente a los golpes y a las roturas, resistente a los rayos UV, resistente a la intemperie y microbiológicamente inocuo. Notas Marco cobertor de fácil montaje sin herramientas, desmontaje con destornillador T9 o T10. Posibilidad de fijación con tacos. Mecanismos centrales protegidos contra el desmontaje. Dimensiones Anchura 110,00 mm Altura 157,00 mm Profundidad 16,30 mm
Otros enlaces Gira TX_44 - Protegido del agua y robusto Más
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Cover frame Cleaning and care.
Gira TX44 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios