Cadre de finition Gira TX_44 teinte alu (laqué) 1x
0211 65
19,10
4010337211655
1/5
13
2x
0212 65
26,79
4010337212652
1/5
13
3x
0213 65
52,70
4010337213659
1/5
13
4x
0214 65
84,70
4010337214656
1
13
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques Matériau sans halogène, résistant aux chocs et aux cassures, aux UV, aux intempéries et sans danger sur le plan microbiologique Indications Cadre de finition de montage aisé sans outil, démontage avec tournevis T9 ou T10. Possibilité de fixation par chevilles. Modules centraux protection contre le démontage. Dimensions Largeur 110,00 mm Hauteur 157,00 mm Profondeur 16,30 mm
Téléchargements Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)
Cover frame Cleaning and care.
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias