Marco cobertor Gira TX_44 blanco 1 elemento
0211 66
4010337211662
1/5
2 elementos
0212 66
4010337212669
1/5
3 elementos
0213 66
4010337213666
1/5
4 elementos
0214 66
4010337214663
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Material sin halógenos, resistente a los golpes y a las roturas, resistente a los rayos UV, resistente a la intemperie y microbiológicamente inocuo. Notas Marco cobertor de fácil montaje sin herramientas, desmontaje con destornillador T9 o T10. Posibilidad de fijación con tacos. Mecanismos centrales protegidos contra el desmontaje. Dimensiones Anchura 110,00 mm Altura 86,00 mm Profundidad 16,30 mm
Otros enlaces Gira TX_44 - Protegido del agua y robusto Más
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Cover frame Cleaning and care.
Gira TX_44 cover frame 1-gang pure white Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Ref. 0211 66
PDF, 107.98 KB
Gira TX44 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios