0

Caja vacía de suelo empotrada con tapa abatible

Ya no está disponible

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
fundición de aluminio
0118 00
4010337041252
-
-
aspecto de acero inoxidable mate
0118 20
4010337118206
-
-

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 10/2026.

fundición de aluminio
EAN 4010337041252
Ref. 0118 00Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
aspecto de acero inoxidable mate
EAN 4010337118206
Ref. 0118 20Unidad de embalaje -
Sistema de precios -

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 10/2026.

Características

  • La caja vacía de suelo para el montaje de dispositivos empotrables con anillo de fijación de las áreas de la tecnología de instalación y la tecnología de comunicación (p. ej., bases de enchufe, bases de enchufe con marco integrado, caja de conexión TAE, etc.).
  • Para unidades completas, las cajas pueden montarse en serie por cualquiera de sus lados gracias a las pestañas de fijación dispuestas en la parte posterior.

Datos técnicos

Tipo de protecciónIP41
Dimensiones
Fundición de aluminioAn 112 × Al 112 × P 61,5 mm
aspecto de acero inoxidable mateAn 112 × Al 112 × P 63,9 mm

Notas

  • En el caso de un montaje en suelo debe garantizarse la salida de agua a través del agujero ciego en la parte inferior, en caso de entrada de agua.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios