Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 10/2026.
alluminio pressofuso
EAN 4010337041252
Cod. art. 0118 00Conf. -
-PS -
effetto in acciaio inox opaco
EAN 4010337118206
Cod. art. 0118 20Conf. -
-PS -
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 10/2026.
Caratteristiche
Scatola vuota da pavimento per il montaggio di apparecchi da incasso con fissaggio ad anello di supporto per i settori di installazione e di comunicazione (ad es. prese, prese con piastra piena, scatole di collegamento TAE ecc.).
Per unità complete, le scatole possono essere allineate da tutti i lati con graffe di collegamento sul lato posteriore.
Dati tecnici
Grado di protezione
IP41
Dimensioni
Alluminio pressofuso
L 112 x H 112 x P 61,5 mm
effetto in acciaio inox opaco
L 112 x H 112 x P 63,9 mm
Avvisi
Per il montaggio a pavimento è necessario assicurare lo scarico dell'eventuale acqua penetrata mediante l'apertura prefustellata nella parte inferiore.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.