Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 10/2026.
aluminium-pressgjutgods
EAN 4010337041252
Art.nr 0118 00VE -
PS -
rostfritt design matt
EAN 4010337118206
Art.nr 0118 20VE -
PS -
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 10/2026.
Egenskaper
Golvdosa för montering av infällda apparater med montageringsinfästning från områdena installations- och kommunikationsteknik (t.ex. uttag, uttag med fullplatta, TAE-anslutningsdosor etc.).
För kompletta enheter är kapslingarna uppradningsbara i alla riktningar med förbindelseklamrar på baksidan.
Tekniska data
Kapslingsklass
IP41
Mått
Aluminium-pressgjutgods
B 112 x H 112 x D 61,5 mm
rostfritt design matt
B 112 x H 112 x D 63,9 mm
Anmärkning
Vid golvnivån skall det säkerställas att ev. inträngande vatten kan rinna ut via förpräglingen i underdelen.