eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 1fach


REG
112,32 EUR
Best.-Nr. 5433 00
EAN 4010337774273
VE 1
PS 42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Merkmale

  • Der eNet Funk Schalt- bzw. Funk Tastaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zum Schalten von Beleuchtungen.
  • Betriebsarten: Schaltaktor oder Tastaktor.
  • Statusrückmeldung an eNet Funksender.
  • Szenenbetrieb.
  • Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden).

Mit eNet Server einstellbar:

  • Blinkfunktion.
  • Nachlaufzeit.
  • Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
  • Abschaltvorwarnung.
  • Minimale Schaltwiederholzeit.
  • Dauer-Ein, Dauer-Aus.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 0,2 W

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Schaltvermögen AC 230 V:
16 A / AC1

Anschlussleistung
Glühlampen:
2300 W
HV-Halogen:
2000 W
gewickelter Trafo:
1000 VA
Tronic-Trafo:
1500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
920 VA
LED-Lampen:
typ. 500 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 500 W
Kapazitive Last:
690 VA (560 µF)

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Länge der Datenleitung:
max. 3 m

Hinweise

  • Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
543300
Dateiformat
RFA
Dateigröße
476 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
543300
Dateiformat
IFC
Dateigröße
28 Kb

eNet Funk Schalt- bzw.Tastaktor 1fach
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
5433 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.095 Kb

eNet SMART HOME Sprachsteuerung
Fibeln / Systemgrundlagen

QUICK START GUIDE

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
3.039 Kb

Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
6.292 Kb

Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
5.776 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste