Schaltaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung für KNX REG
1004 00
271,36
4010337042174
1
66
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.Nachfolgeartikel:
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.Nachfolgeartikel:
Merkmale Merkmale Handbetätigung der Relais unabhängig vom Bus bzw. der Schaltstellungsanzeige. Schließer- oder Öffnerbetrieb. Sammelrückmeldung zur Reduzierung der Buslast. Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktion. Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern. Logische Verknüpfungsfunktion für jeden Ausgang. Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang. Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion). Einbeziehung in Lichtszenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar. Speicherfunktion für Lichtszenen. Betriebsstundenzähler als Vorwärts-/Rückwärtszähler mit Grenzwertfunktion (Grenzwert über Bus veränderbar) für jeden Ausgang aktivierbar. Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung mit Sicherheitsstellung. Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang für jeden Kanal einstellbar. Unabhängiges Schalten der vier Ausgänge. Technische Daten KNX Medium TP256 Anschlüsse KNX Anschluss- und Abzweigklemme Last Schraubklemmen Relais Anzahl 4 Kontakt je 1 x Schließer potenzialfrei, bistabil Schaltvermögen AC 230 V 16 A / AC1 bzw. 10 A / AC3 AC 400 V 10 A / AC1 bzw. 6 A / AC3 DC 16 A / 24 V Maximaler Einschaltstrom 400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs Anschlussleistung Ohmsche Last 3600 W Kapazitive Last AC 230 V 16 A, max. 140 µF Glühlampen 2500 W HV-Halogen 2500 W gewickelter Trafo 1200 VA Tronic-Trafo 1500 W Leuchtstofflampen, unkompensiert 2500 VA Leuchtstofflampen,
Duo-Schaltung 2300 VA Leuchtstofflampen, parallelkompensiert 1300 VA Quecksilberdampflampen unkompensiert 2000 W Quecksilberdampflampen parallelkompensiert 2000 W Anschlussquerschnitt max. 4 mm²
Hinweise Montage auf DIN-Hutschiene. VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1. Lieferumfang Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 100400
RFA, 600 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 100400
IFC, 172.21 KB
DWG Daten Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.
ePlan Makros ePlan Makros von Gira REG-Geräten.
KNX Schaltaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 1004 00
PDF, 160.22 KB
Schaltaktor 2fach/4fach/8fach 16 A und 4fach/8fach 16 A C-Last Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00
PDF, 320.99 KB
Schaltaktor 4-, 8fach 16 A mit Handbetätigung Technische Dokumentation.
Art.-Nr. 1004 00
1006 00
PDF, 468.69 KB
Schaltaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung ab ETS2
Art.-Nr. 1004 00
VD2, 82.19 KB
Schaltaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung ab ETS3.0d
Art.-Nr. 1004 00
VD4, 90.68 KB
Switching actuator, 4-gang 16 A with manual actuation for KNX PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 1004 00
PDF, 279.32 KB
DWG drawing Drawings of KNX actors in DWG format.
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank