Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) WG AP Grau
4485 30
23,46
4010337095781
1
14
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Technische Daten Anschlussquerschnitt für Leiter von 1,5 mm² bis 2,5 mm² Leitergut starr und flexibel Umgebungstemperatur erhöhter Berührungsschutz 0 °C bis 45 °C
Hinweise Nach NF C 61-314:2017 zugelassen. Nach NBN C 61-112-1:2017 zugelassen. Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
Downloads Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel und Shutter, Wg Ap IP44 EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 4485 30
4485 35
PDF, 141.16 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank