Wippe mit großem Beschriftungsfeld und großem, abtastbaren Symbol Klingel Farbneutral
3217 00
17,91
4010337039976
1
01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Zubehör Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Wippschalter / Wipptaster Einen der nachstehenden Artikel: Tastschalter
Merkmale Technische Daten Abmessungen Beschriftungsfeld B 51 x H 51 mm
Hinweise Besonders für Sehbehinderte und Sehschwache in barrierefreier Wohnumgebung geeignet. Lieferumfang Blanko Beschriftungsschild liegt bei. Abmessungen Breite 55,00 mm Höhe 55,00 mm
Weitere Links Link zum Schalter-Übersichtstool Bestellnummern alt/neu Mehr
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank