0

Wipp-Kontrollschalter British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~mit Wippe Ausschalter 2-polig

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2834 01
46,92
4010337078814
1/10
29
Reinweiß glänzend
2834 03
46,92
4010337078821
1/10
29
Anthrazit
2834 28
47,43
4010337078845
1/10
29
Farbe Alu
2834 26
50,54
4010337078838
1/10
29
Schwarz matt
2834 005
50,54
4010337038573
1/10
29
Grau matt
2834 015
50,54
4010337087137
1/10
29
Edelstahl
2834 600
57,72
4010337022305
1/10
29

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337078814
Art.-Nr. 2834 01VE 1/10
46,92 EURPS 29
Reinweiß glänzend
EAN 4010337078821
Art.-Nr. 2834 03VE 1/10
46,92 EURPS 29
Anthrazit
EAN 4010337078845
Art.-Nr. 2834 28VE 1/10
47,43 EURPS 29
Farbe Alu
EAN 4010337078838
Art.-Nr. 2834 26VE 1/10
50,54 EURPS 29
Schwarz matt
EAN 4010337038573
Art.-Nr. 2834 005VE 1/10
50,54 EURPS 29
Grau matt
EAN 4010337087137
Art.-Nr. 2834 015VE 1/10
50,54 EURPS 29
Edelstahl
EAN 4010337022305
Art.-Nr. 2834 600VE 1/10
57,72 EURPS 29

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Technische Daten

Einbautiefe24 mm
Anschlussquerschnitt
für Leiter bis2 x 4 mm² oder 1 x 6 mm²

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • BS EN 60669-1.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 283428

RFA, 572 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 283428

IFC, 27.11 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank