0

Interruttore di controllo a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~con bilanciere Interruttore a 2 poli

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2834 01
49,03
4010337078814
1/10
29
bianco puro brillante
2834 03
49,03
4010337078821
1/10
29
antracite
2834 28
49,56
4010337078845
1/10
29
color alluminio (verniciato)
2834 26
52,81
4010337078838
1/10
29
nero opaco (verniciato)
2834 005
52,81
4010337038573
1/10
29
grigio opaco (verniciato)
2834 015
52,81
4010337087137
1/10
29
acciaio inox
2834 600
60,32
4010337022305
1/10
29

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337078814
Cod. art. 2834 01Conf. 1/10
49,03 EURPS 29
bianco puro brillante
EAN 4010337078821
Cod. art. 2834 03Conf. 1/10
49,03 EURPS 29
antracite
EAN 4010337078845
Cod. art. 2834 28Conf. 1/10
49,56 EURPS 29
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337078838
Cod. art. 2834 26Conf. 1/10
52,81 EURPS 29
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337038573
Cod. art. 2834 005Conf. 1/10
52,81 EURPS 29
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337087137
Cod. art. 2834 015Conf. 1/10
52,81 EURPS 29
acciaio inox
EAN 4010337022305
Cod. art. 2834 600Conf. 1/10
60,32 EURPS 29

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Dati tecnici

Profondità di montaggio24 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori fino a2 x 4 mm² o1 x 6 mm²

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.
  • BS EN 60669-1.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 283428

RFA, 628 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 283428

IFC, 27.33 KB

Download
British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ with rocker and control light Circuit breaker, 2-pole

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2834 005 2834 01 2834 015 2834 03 2834 26 2834 28 2834 600 2836 005 2836 01 2836 015 2836 03 2836 26 2836 28 2836 600

PDF, 150.83 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale