0

Interrupteur de commande à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ avec bascule Disjoncteur à 2 pôles

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2834 01
49,03
4010337078814
1/10
29
blanc brillant
2834 03
49,03
4010337078821
1/10
29
anthracite
2834 28
49,56
4010337078845
1/10
29
teinte alu (laqué)
2834 26
52,81
4010337078838
1/10
29
noir mat (laqué)
2834 005
52,81
4010337038573
1/10
29
gris mat (laqué)
2834 015
52,81
4010337087137
1/10
29
acier inoxydable
2834 600
60,32
4010337022305
1/10
29

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337078814
Réf. 2834 01UC 1/10
49,03 EURSP 29
blanc brillant
EAN 4010337078821
Réf. 2834 03UC 1/10
49,03 EURSP 29
anthracite
EAN 4010337078845
Réf. 2834 28UC 1/10
49,56 EURSP 29
teinte alu (laqué)
EAN 4010337078838
Réf. 2834 26UC 1/10
52,81 EURSP 29
noir mat (laqué)
EAN 4010337038573
Réf. 2834 005UC 1/10
52,81 EURSP 29
gris mat (laqué)
EAN 4010337087137
Réf. 2834 015UC 1/10
52,81 EURSP 29
acier inoxydable
EAN 4010337022305
Réf. 2834 600UC 1/10
60,32 EURSP 29

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Pièce de rechange

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage24 mm
section de raccordement
Pour les conducteurs jusqu’à2 × 4 mm² ou 1 × 6 mm²

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • BS EN 60669-1.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 283428

RFA, 628 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 283428

IFC, 27.33 KB

Téléchargement
British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ with rocker and control light Circuit breaker, 2-pole

EC Declaration of conformity

Réf. 2834 005 2834 01 2834 015 2834 03 2834 26 2834 28 2834 600 2836 005 2836 01 2836 015 2836 03 2836 26 2836 28 2836 600

PDF, 150.83 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias