Wipp-Kontrollschalter British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~mit Wippe Ausschalter 2-polig Cremeweiß glänzend
2834 01
46,92
4010337078814
1/10
29
Reinweiß glänzend
2834 03
46,92
4010337078821
1/10
29
Anthrazit
2834 28
47,43
4010337078845
1/10
29
Farbe Alu
2834 26
50,54
4010337078838
1/10
29
Schwarz matt
2834 005
50,54
4010337038573
1/10
29
Grau matt
2834 015
50,54
4010337087137
1/10
29
Edelstahl
2834 600
57,72
4010337022305
1/10
29
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Technische Daten Einbautiefe 24 mm Anschlussquerschnitt für Leiter bis 2 x 4 mm² oder 1 x 6 mm²
Hinweise Nur für Schraubbefestigung. Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 283401
RFA, 572 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 283401
IFC, 27.15 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank