0

Wipp-Kontrollschalter British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~mit Wippe Ausschalter 2-polig

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2834 01
49,03
4010337078814
1/10
29
Reinweiß glänzend
2834 03
49,03
4010337078821
1/10
29
Anthrazit
2834 28
49,56
4010337078845
1/10
29
Farbe Alu (lackiert)
2834 26
52,81
4010337078838
1/10
29
Schwarz matt (lackiert)
2834 005
52,81
4010337038573
1/10
29
Grau matt (lackiert)
2834 015
52,81
4010337087137
1/10
29
Edelstahl
2834 600
60,32
4010337022305
1/10
29

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337078814
Art.-Nr. 2834 01VE 1/10
49,03 EURPS 29
Reinweiß glänzend
EAN 4010337078821
Art.-Nr. 2834 03VE 1/10
49,03 EURPS 29
Anthrazit
EAN 4010337078845
Art.-Nr. 2834 28VE 1/10
49,56 EURPS 29
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337078838
Art.-Nr. 2834 26VE 1/10
52,81 EURPS 29
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337038573
Art.-Nr. 2834 005VE 1/10
52,81 EURPS 29
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337087137
Art.-Nr. 2834 015VE 1/10
52,81 EURPS 29
Edelstahl
EAN 4010337022305
Art.-Nr. 2834 600VE 1/10
60,32 EURPS 29

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Technische Daten

Einbautiefe24 mm
Anschlussquerschnitt
für Leiter bis2 x 4 mm² oder 1 x 6 mm²

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • BS EN 60669-1.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 283401

RFA, 572 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 283401

IFC, 27.15 KB

Download
Wippschalter 20 AX 250 V~ mit Wippe, Ausschalter 2-pol.

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2834 005 2834 01 2834 015 2834 03 2834 26 2834 28 2834 600 2836 005 2836 01 2836 015 2836 03 2836 26 2836 28 2836 600

PDF, 150.83 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank