0

Notrufset komplett mit Abdeckrahmen Gira E2

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
0495 88
347,67
4010337495888
1
34

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337495888
Art.-Nr. 0495 88VE 1
347,67 EURPS 34

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Rufmodul mit roter LED-Signalleuchte, integriertem potenzialfreien Kontakt, wahlweise zuschaltbarem Summer (Dauerton) sowie der Möglichkeit zur Einstellung von Blinklicht bzw. Dauerlicht.
  • Zugtaster mit 2,5 m langer Zugschnur mit rotem Knauf und Beruhigungslicht im Tastergehäuse, für Wand- als auch Deckenmontage geeignet.
  • Abstelltaster mit grüner Abstelltaste.
  • Netzteil Unterputz 250 mA.
  • Optional kann das Rufset um eine Dienstzimmereinheit mit integriertem Schallgeber für akustische Rufsignalisierung, grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht, sowie gelber Summer-Abstelltaste erweitert werden.

Technische Daten

Netzteil
EingangsspannungAC 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
Eingangsstrom180 mA
AusgangsspannungDC 24 V
Ausgangsstrom250 mA
Umgebungstemperatur+ 5 °C bis + 40 °C
Länge Zugschnur2,5 m
MontageGerätedosen

Hinweise

  • Für Installation nach DIN VDE 0834 unterbrechungsfreie Spannungsversorgung verwenden.
  • Zur Erweiterung des Notrufsets können die Komponenten einzeln nachgekauft werden.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Emergency set including Gira E2 cover frame

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 0495 88

PDF, 280.72 KB

Download
Gira Notrufset

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2914 .. 0495 88

PDF, 1.59 MB

Download
Notrufset

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 0495 88

PDF, 231.88 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank