Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco puro brillante
EAN 4010337495888
Cod. art. 0495 88Conf. 1
363,32 EURPS 34
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Modulo di chiamata con luce di segnalazione a LED rosso, contatto a potenziale zero integrato, cicalino attivabile a scelta (segnale acustico continuo) e possibilità di impostare luce intermittente o luce continua.
Pulsante a tirante con cordicella lunga 2,5 m, con pomello rosso e luce antipanico nella scatola del pulsante, adatto per il montaggio a parete e a soffitto.
Pulsante di cancellazione con tasto di cancellazione verde.
Alimentatore da incasso 250 mA.
Opzionalmente il set di chiamata può essere espanso con un'unità per la stanza del personale con trasduttore acustico integrato per la segnalazione acustica della chiamata, un tasto di presenza verde con luce di presenza ed un tasto giallo di cancellazione del cicalino.
Dati tecnici
Alimentatore
Tensione di ingresso
AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Corrente di ingresso
180 mA
Tensione di uscita
24 V DC
Corrente di uscita
250 mA
Temperatura ambiente
+ 5 °C - + 40 °C
Lunghezza della cordicella
2,5 m
Montaggio
Scatole di installazione
Avvisi
Utilizzare per l’installazione un gruppo di continuità a norma DIN VDE 0834.
Per l'espansione del set chiamata di emergenza, i componenti possono essere acquistati singolarmente.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.